Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pieza reductora con hexágono
Rosca G1 | G1/8"-MA |
Rosca G2 | M5-HE |
parte normal material | Latón |
Superficie | niquelado |
Longitud L | 3,5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
G1 | G1/8"-MA |
G2 | M5-HE |
L | 3,50 mm |
LG1 | 6,50 mm |
LG2 | 10 mm |
SW1 | 14 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
parte normal material | Latón |
Peso | 7 g |
Instrucciones de pedido: RED-STK G1/8-AG M5-IG MS-V
Los accesorios para atornillar se suministran en la versión deseada.