DOP-NIP-S M5-AGx4

N° de artículo: 10.08.05.00131
Manchón con hexágono
Rosca G1: M5-MA
Longitud L: 4 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
Diámetro nominal dn: 2.5 mm
DOP-NIP-S M5-AGx4
Atributo Valor
dn 2,5 mm
G1 M5-MA
L 4 mm
LG1 4,5 mm
SW1 8 mm