RED-NIP-S G3/8-AG G1/4-AG MS V

N° de artículo: 10.08.05.00141
Manchón reductor con hexágono
Rosca G1: G3/8"-MA
Rosca G2: G1/4"-MA
Longitud L: 6 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
RED-NIP-S G3/8-AG G1/4-AG MS V
Atributo Valor
dn 7,5 mm
G1 G3/8"-MA
G2 G1/4"-MA
L 6 mm
LG1 10 mm
LG2 10 mm
SW1 19 mm