Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Conexión en T
Diámetro tubo externo | 4 mm |
parte normal material | Latón |
Temperatura de trabajo | -20 ... 80 °C |
Longitud L | 34 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 4 mm |
D1 | 8,60 mm |
H | 16,30 mm |
H1 | 20,60 mm |
L | 34 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de manguera | Tubo flexible D = 4 d = 2 |
Tipo de manguera | 4-2 |
parte normal material | Latón |
Margen presión (presión servicio) | -1,00 ... 15,00 bar |
Temperatura de trabajo | -20 ... 80 °C |
Peso | 13 g |
Familia de productos | STV |
Instrucciones de pedido: SVB-T 4
Los racores se suministran en la versión deseada.