SVB-T 6

N° de artículo: 10.09.02.00021
Conexión en T
Diám ext d tubo flex: 6 mm
Longitud L: 42 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
Temp. en el entorno: -20 ... 80 °C
SVB-T 6
Atributo Valor
d 6 mm
D1 11,9 mm
H 21 mm
H1 27 mm
L 42 mm