SVB-T 12

N° de artículo: 10.09.02.00023

Conexión en T

Diámetro tubo externo12 mm
parte normal materialLatón
Temperatura de trabajo-20 ... 80 °C
Longitud L69 mm
SVB-T 12
Atributo Valor
d 12 mm
D1 19,90 mm
H 34 mm
H1 44 mm
L 69 mm
Atributo Valor
Tipo de manguera Tubo flexible D = 12 d = 9
Tipo de manguera 12-9
parte normal material Latón
Margen presión (presión servicio) -0,95 ... 15,00 bar
Temperatura de trabajo -20 ... 80 °C
Peso 115 g
Familia de productos STV

Instrucciones de pedido: SVB-T 12

Los racores se suministran en la versión deseada.