STV-T G1/8-AG 4

N° de artículo: 10.09.02.00039
Conector rápido en T
Rosca G1: G1/8"-MA
Diám ext d tubo flex: 4 mm
Longitud L: 32.5 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
STV-T G1/8-AG 4
Atributo Valor
d 4 mm
G1 G1/8"-MA
dn 3 mm
D1 8,7 mm
H 11,7 mm
H1 16 mm
L 32,5 mm
LG1 5,5 mm
SW1 13 mm