Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Conector rápido en T
Rosca G1 | G1/4"-MA |
Diámetro tubo externo | 8 mm |
parte normal material | Latón |
Temperatura de trabajo | °C |
Longitud L | 48,5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 8 mm |
G1 | G1/4"-MA |
dn | 6,50 mm |
D1 | 14,10 mm |
H | 16,10 mm |
H1 | 23,20 mm |
L | 48,50 mm |
LG1 | 7,60 mm |
SW1 | 17 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de manguera | Tubo flexible D = 8 d = 6 |
Tipo de manguera | 8-6 |
parte normal material | Latón |
Margen presión (presión servicio) | bar |
Temperatura de trabajo | °C |
Peso | 59,30 g |
Familia de productos | STV |
Instrucciones de pedido: STV-T G1/4-AG 8
Los racores se suministran en la versión deseada.