VTR G1/4-IG 5xG1/8

N° de artículo: 10.09.03.00058
Distribuidor de aire comprimido/vacío
Entrada: G1/4"-HE
Salidas: 5 x rosca G1/8"-HE
Longitud L: 60 mm
Anchura B: 35 mm
Altura H: 20 mm
VTR G1/4-IG 5xG1/8
Atributo Valor
Tipo de distribución 5 x rosca G1/8"-HE
B 35 mm
d 6,5 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G1/8"-HE
H 20 mm
L 60 mm
L1 30 mm
LG1 9,5 mm
LG2 8,5 mm
Y1 22 mm