SDI IOL M12-5 24V-DC 24V-DC

N° de artículo: 21.10.02.00017
IO-Link-Interface
Comunicación: IO-Link
Conexión eléctrica:
Conector M12, 5 pol
Voltaje primario:
24V - Corriente Continua
Voltaje secundario:
24V - Corriente Cont
SDI IOL M12-5 24V-DC 24V-DC
Atributo Valor
B 33 mm
G1 M12x1-MA
G2 M12x1-HE
H 64 mm
L 77 mm
L1 99 mm