NUT-STEI 20 M8-IG 10

N° de artículo: 25.09.06.00012
Tuerca corredera
Longitud L: 20 mm
Altura H: 4.9 mm
Rosca G1: M8-HE
Diseño: Con rebaje
NUT-STEI 20 M8-IG 10
Atributo Valor
B2 10 mm
G1 M8-HE
H 4,9 mm
L 20 mm
LG1 6,4 mm