MO-PROF 80x40 2TN AL-1

N° de artículo: 26.07.01.00021
Perfil de aluminio para el montaje de sistemas de ventosas de vacío
Anchura B: 80 mm
Altura H: 40 mm
Longitud L (máx): 6000 mm
Forma: con 2 ranura en T
Material: Al Mg Si 0,5 F22
MO-PROF 80x40 2TN AL-1
Atributo Valor
B 80 mm
B1 24 mm
B2 14,3 mm
B3 5,2 mm
d 4,6 mm
H 40 mm
H1 20,5 mm
H2 10 mm
s 4 mm