MO-PROF 40 1TN AL-1

N° de artículo: 26.07.01.00023
Perfil de aluminio para el montaje de sistemas de ventosas de vacío
Anchura B: 40 mm
Longitud L (máx): 6000 mm
Forma: con 1 ranura en T
Material: Al Mg Si 0,5 F22
MO-PROF 40 1TN AL-1
Atributo Valor
B 40 mm
B1 20 mm
B3 5,2 mm
d 4,6 mm
H1 20,5 mm
H2 10 mm