SGN 45 SI-60 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.00218
Ventosa plana (redonda), mani- pulación de piezas de alta resistencia química
Tamaño: 45
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 60 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SGN 45 SI-60 G1/4-AG
Atributo Valor
Dmax(S) 50 mm
dn 5,5 mm
Ds 44,2 mm
G1 G1/4"-MA
H 31 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3