Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.
Tamaño | 15 |
Material de ventosa | Caucho natural NK |
Dureza del material [Shore A] | 40 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | G1/8"-MA |
Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen):
SFF 15 EPDM-45 G1/8-AG
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 3,50 mm |
Dmax(S) | 15,50 mm |
Ds | 14,50 mm |
G1 | G1/8"-MA |
H | 16 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Carrera) | 0,90 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 5,50 N |
Volumen | 0,28 cm³ |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 2 mm |
Tamaño | 15 |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | Caucho natural NK |
Dureza del material [Shore A] | 40 Shore A |
Peso | 4,60 g |
Familia de productos | SGPN |
Instrucciones de pedido: SGPN 15 NK-40 G1/8-AG
La ventosa SGPN (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa SGP, boquilla de conexión SA-NIP