SGPN 20 NK-40 M5-AG

N° de artículo: 10.01.01.11978

Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.

Artículos descatalogados
Tamaño20
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]40 Shore A
Material de boquillaAluminio
ConexiónM5-MA

El artículo 10.01.01.11978 es disponible hasta el 31-12-2025

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo. Un miembro de su equipo local le ayudará encantado a encontrar la alternativa adecuada, llamando a +49 7443 2403-102 o escribiendo a customercenter@schmalz.de

SGPN 20 NK-40 M5-AG
Atributo Valor
dn 2,50 mm
Dmax(S) 22 mm
Ds 20 mm
G1 M5-MA
H 15,40 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z (Carrera) 1,50 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 8,50 N
Volumen 0,60 cm³
Diámetro interior tubo (recom.) d 2 mm
Tamaño 20
Número de pliegues 0
Material de ventosa Caucho natural NK
Dureza del material [Shore A] 40 Shore A
Peso 2,50 g
Familia de productos SGPN


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: SGPN 20 NK-40 M5-AG

La ventosa SGPN (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:

  • Ventosa del tipo SGP – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros y materiales
  • Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

 

Repuestos disponibles: ventosa SGP, boquilla de conexión SA-NIP