SGPN 15 SI-50 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.11981
Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.
Tamaño: 15
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 50 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-MA
10.01.01.14250

El artículo 10.01.01.11981 es disponible hasta el 31/12/2025

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen): SFF 15 SI-55 G1/8-AG

SGPN 15 SI-50 G1/8-AG
Atributo Valor
dn 3,5 mm
Dmax(S) 15,5 mm
Ds 14,5 mm
G1 G1/8"-MA
H 16 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 0,9 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3