SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.12249
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 95 x 40 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/4-IG
Atributo Valor
Bmax(S) 46 mm
Bs 40,6 mm
dn 5,5 mm
G1 G1/4"-HE
H 29 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 101 mm
Ls 95,6 mm
SW1 17 mm
Z 6 mm