SAOG-S 80x30 NBR-60 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.12254
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 80 x 30 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G3/8"-HE
SAOG-S 80x30 NBR-60 G3/8-IG
Atributo Valor
Bmax(S) 37,5 mm
Bs 30,9 mm
dn 6 mm
G1 G3/8"-HE
H 29,5 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 86,5 mm
Ls 80,9 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 6 mm