SAOG-S 95x40 NBR-60 M10-AG

N° de artículo: 10.01.01.12304
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 95 x 40 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Acero
Conexión de vacío: M10-MA
SAOG-S 95x40 NBR-60 M10-AG
Atributo Valor
Bmax(S) 46 mm
Bs 40,6 mm
dn 4 mm
G1 M10-MA
H 33,5 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 101 mm
Ls 95,6 mm
SW1 16 mm
Z (Carrera) 6 mm