SGP 30 HT1-60 N033

N° de artículo: 10.01.01.12395
Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Característica material: Sin huellas
10.01.01.14054

El artículo 10.01.01.12395 es disponible hasta el 31/12/2025

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen): SFF 30 HT1-60 SC040

SGP 30 HT1-60 N033
Atributo Valor
d 11,2 mm
Dk 15,6 mm
Dmax(S) 32 mm
Ds 30 mm
H 22,2 mm
H2 15,7 mm
Z (Carrera) 2 mm