SGPN 15 HT1-60 M5-AG

N° de artículo: 10.01.01.12396
Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.
Tamaño: 15
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
10.01.01.14273

El artículo 10.01.01.12396 es disponible hasta el 31/12/2025

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen): SFF 15 HT1-60 M5-AG

SGPN 15 HT1-60 M5-AG
Atributo Valor
dn 2,5 mm
Dmax(S) 15,5 mm
Ds 14,5 mm
G1 M5-MA
H 15 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z (Hub) 0,9 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3