Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.
Tamaño | 40 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 50 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Condictión de los materiales | FDA |
Conexión | G1/4"-HE |
Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen):
SFF 40 SI-55 G1/4-IG
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 5 mm |
Dmax(S) | 42 mm |
Ds | 40 mm |
G1 | G1/4"-HE |
H | 35,60 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Carrera) | 2,30 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 33 N |
Volumen | 3,80 cm³ |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
Tamaño | 40 |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 50 Shore A |
Peso | 12,10 g |
Familia de productos | SGPN |
Instrucciones de pedido: SGPN 40 SI-50 G1/4-IG
La ventosa SGPN (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa SGP, boquilla de conexión SA-NIP