SGPN 35 SI-50 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.12787
Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.
Tamaño: 35
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 50 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SGPN 35 SI-50 G1/4-IG
Atributo Valor
dn 5,5 mm
Dmax(S) 35 mm
Ds 34 mm
G1 G1/4"-HE
H 38,5 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 0,5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3