SGP 35 HT1-60 N034

N° de artículo: 10.01.01.12811
Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.
Tamaño: 35
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
SGP 35 HT1-60 N034
Atributo Valor
d 10 mm
Dk 16,5 mm
Dmax(S) 35 mm
Ds 30,2 mm
H 23,5 mm
H2 14,8 mm
Z 0,5 mm