Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosas planas (redondas) para los manipulación cuidadosa de mat. finos y piezas flexibles
Tamaño | 15 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Número de pliegues | 0 |
Atributo | Valor |
---|---|
Dmax(S) | 16 mm |
Dk | 13 mm |
Ds | 15 mm |
d | 7,50 mm |
d1 | 10,40 mm |
H | 12,50 mm |
H2 | 4,70 mm |
H3 | 6,80 mm |
Z (Carrera) | 1 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 6,60 N |
Volumen | 0,60 cm³ |
Tamaño | 15 |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 12,50 mm |
Familia pezzon | SC 040 |
Peso | 0,90 g |
Familia de productos | SFF |
Instrucciones de pedido: SFF 15 HT1-60 SC040