SFF 40 HT1-60 SC050

N° de artículo: 10.01.01.14055
Ventosas planas (redondas) para los manipulación cuidadosa de mat. finos y piezas flexibles
Tamaño: 40
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
SFF 40 HT1-60 SC050
Atributo Valor
Dmax(S) 42 mm
Dk 21,9 mm
Ds 40 mm
d 11,4 mm
d1 17,1 mm
H 19 mm
H2 6,6 mm
H3 9,5 mm
Z (Carrera) 2,7 mm