SFF 15 EPDM-45 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.14263
Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles
Tamaño: 15
Material de ventosa: EPDM
Dureza del material: 45 °Sh
Rosca G1: G1/8"-HE
SFF 15 EPDM-45 G1/8-IG
Atributo Valor
Dmax(S) 16 mm
Ds 15 mm
dn 4 mm
G1 G1/8-IG
LG1 8 mm
H 26,5 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 1 mm