SFF 15 HT1-60 M5-AG

N° de artículo: 10.01.01.14273
Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles
Tamaño: 15
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Rosca G1: M5-MA
SFF 15 HT1-60 M5-AG
Atributo Valor
Dmax(S) 16 mm
Ds 15 mm
dn 1,8 mm
G1 M5-AG
LG1 4,7 mm
H 17,5 mm
SW1 8 mm
Z (Carrera) 1 mm