SFF 20 HT1-60 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.14276

Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles

Tamaño20
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 Shore A
Número de pliegues0
SFF 20 HT1-60 G1/8-AG
Atributo Valor
G1 G1/8"-MA
Dmax(S) 21 mm
Ds 20 mm
dn 4 mm
LG1 7,50 mm
H 18,80 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 1,30 mm
Atributo Valor
Tamaño 20
Material de ventosa Material de alta temperatura HT1
Fuerza aspir. 11,60 N
Familia de productos SFF
Volumen 0,80 cm³
Número de pliegues 0
Dureza del material [Shore A] 60 Shore A

Instrucciones de pedido: SFF 20 HT1-60 G1/8-AG

La ventosa SFF / SFB1 (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.

 

Repuestos disponibles: ventosa SFF / SFB1, boquilla de conexión SC