SFF 20 SI-55 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.14621
Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles
Tamaño: 20
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G1/4"-MA
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
SFF 20 SI-55 G1/4-AG
Atributo Valor
Dmax(S) 21 mm
Ds 20 mm
dn 4 mm
G1 G1/4-AG
LG1 10 mm
H 18,8 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 1,3 mm