FSTIm M5-IG 6/4 A 10 VG-IN

N° de artículo: 10.01.02.01247
Biela elástica con resorte amortiguador interior y compensación de alturas
Conexión de ventosa: M5-HE
Conexión de vacío: Tubo flex. 6/4
Diseño: n.d.
Recorr. elást. Z: 10 mm
Diseño: seguro antig./aislante
FSTIm M5-IG 6/4 A 10 VG-IN
Atributo Valor
dn 2 mm
G2 M5-HE
G3 M10x1-MA
H 54,7 mm
H2 19 mm
LG2 4,5 mm
LG3 26 mm
SW1 14 mm
SW2 8 mm
Z (Carrera) 10 mm
Recomendación: A fin de prolongar la vida útil, no utilice el recorrido máximo de la biela elástica Z durante la operación continua. Se ha de prestar atención a que no haya torsiones de los tubos flexibles.