FSTIm N004 4/2.5 L 5 IN

N° de artículo: 10.01.02.01336

Biela elástica con resorte amortiguador interior y compensación de alturas

ConexiónTubo flex. 4/2.5
DiseñoGuía de vacío lateral
Recorr. elást. Z5 mm
Diseñoaislante (eléctricamente)
FSTIm N004 4/2.5 L 5 IN
Atributo Valor
B 21,50 mm
d 2 mm
dn 1,80 mm
D1 6 mm
G3 M10x1-MA
H 39 mm
H2 14 mm
LG3 19 mm
SW1 14 mm
SW2 13 mm
Z (Carrera) 5 mm


Recomendación: A fin de prolongar la vida útil, no utilice el recorrido máximo de la biela elástica Z durante la operación continua. Se ha de prestar atención a que no haya torsiones de los tubos flexibles.
Atributo Valor
Diseño aislante (eléctricamente)
Const. resorte 0,06 N/mm
Tens. previa resorte 0,50 N
Fuerza res. mitad avance 0,64 N
Carga vertical 15 N
Carga horizontal 10 N
Peso 16 g
Temperatura de trabajo 0 ... 80 °C
Familia de productos FSTIm


Nota: Fuerza del resorte: Referida al 50 % de carrera Carga vertical: Carga estática máxima Carga horizontal: La indicación de la carga horizontal se refiere al borde inferior de la biela en estado elásticamente descomprimido. Es una carga estática máxima e influye en el proceso de compresión y descompresión elástica en estado horizontal.

Instrucciones de pedido: FSTIm N004 4/2.5 L 5 IN

La biela elástica FSTIm se suministra como producto listo para su conexión.

 

Accesorios disponibles: tubo flexible de vacío, boquilla de tubo