FSTIm N004 6/4 L 10 IN

N° de artículo: 10.01.02.01340
Biela elástica con resorte amortiguador interior y compensación de alturas
Boquilla: N 004
Conexión de vacío: Tubo flex. 6/4
Diseño: n.d.
Recorr. elást. Z: 10 mm
Diseño: aislante
FSTIm N004 6/4 L 10 IN
Atributo Valor
B 23,2 mm
d 2 mm
dn 2,5 mm
D1 6 mm
G3 M10x1-MA
H 51 mm
H2 19 mm
LG3 26 mm
SW1 14 mm
SW2 13 mm
Z (Carrera) 10 mm
Recomendación: A fin de prolongar la vida útil, no utilice el recorrido máximo de la biela elástica Z durante la operación continua. Se ha de prestar atención a que no haya torsiones de los tubos flexibles.