Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Biela elástica con resorte amortiguador interior y compensación de alturas
Conexión | Tubo flex. 6/4 |
Diseño | Guía de vacío lateral |
Recorr. elást. Z | 20 mm |
Diseño | aislante (eléctricamente) |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 23,20 mm |
d | 2,50 mm |
dn | 2,50 mm |
D1 | 6,50 mm |
G3 | M10x1-MA |
H | 78 mm |
H2 | 29 mm |
LG3 | 41 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 13 mm |
Z (Carrera) | 20 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diseño | aislante (eléctricamente) |
Const. resorte | 0,05 N/mm |
Tens. previa resorte | 0,50 N |
Fuerza res. mitad avance | 1,02 N |
Carga vertical | 15 N |
Carga horizontal | 10 N |
Peso | 23 g |
Temperatura de trabajo | 0 ... 80 °C |
Familia de productos | FSTIm |
Instrucciones de pedido: FSTIm N016 6/4 L 20 IN
La biela elástica FSTIm se suministra como producto listo para su conexión.
Accesorios disponibles: tubo flexible de vacío, boquilla de tubo