SPB2 30 ED-65 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.03457
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 30
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/8"-MA
Número de pliegues: 2.5
SPB2 30 ED-65 G1/8-AG
Atributo Valor
d2 16,9 mm
dn 4 mm
D1 32,2 mm
Dmax(S) 34 mm
Ds 31,4 mm
G1 G1/8"-MA
H 42,2 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
SW2 4 mm
Z (Carrera) 20 mm