SPB4 20 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.03514
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 20
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Rosca G1: G1/8"-MA
Número de pliegues: 4.5
SPB4 20 SI-55 G1/8-AG
Atributo Valor
d2 13,5 mm
dn 4 mm
Dmax(S) 24,4 mm
Ds 21,4 mm
G1 G1/8"-MA
H 48,4 mm
LG1 7,5 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 10 mm