SPB4f 50 SI-55 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.06.03557
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 50
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G1/2"-HE
Número de pliegues: 4.5
SPB4f 50 SI-55 G1/2-IG
Atributo Valor
d2 21 mm
dn 15 mm
Dmax(S) 52 mm
Ds 49,7 mm
G1 G1/2"-HE
H 86,5 mm
LG1 16 mm
SW1 27 mm
Z 26 mm