SFB1 15 SI-55 SC040

N° de artículo: 10.01.06.04368
Ventosa de fuelle (redonda) con 1,5 pliegues para alta dinámica cartón trabajo finas y flexibles
Tamaño: 15
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Número de pliegues: 1.5
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
SFB1 15 SI-55 SC040
Atributo Valor
D1 11,5 mm
Dmax(S) 16 mm
Dk 12,8 mm
Ds 15 mm
d 7,5 mm
d1 10,4 mm
d2 4,7 mm
H 16 mm
H2 4,7 mm
Z (Carrera) 4 mm