Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) con 1,5 pliegues para alta dinámica cartón trabajo finas y flexibles
Tamaño | 25 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Número de pliegues | 1,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
D1 | 18,80 mm |
Dmax(S) | 26,50 mm |
Dk | 13 mm |
Ds | 25 mm |
d | 7,50 mm |
d1 | 10,40 mm |
d2 | 8,20 mm |
H | 19,20 mm |
H2 | 4,70 mm |
Z (Carrera) | 6,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 3,20 N |
Volumen | 1,88 cm³ |
Tamaño | 25 |
Número de pliegues | 1,50 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 18 mm |
Familia pezzon | SC 040 |
Familia de productos | SFB1 |
Instrucciones de pedido: SFB1 25 HT1-60 SC040