SFB1 20 EPDM-45 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.04404
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy de trabajo finas y flexibles
Tamaño: 20
Material de ventosa: EPDM
Dureza del material: 45 °Sh
Rosca G1: G1/8"-MA
Número de pliegues: 1.5
SFB1 20 EPDM-45 G1/8-AG
Atributo Valor
Dmax(S) 21 mm
Ds 20 mm
d2 6,6 mm
dn 4,1 mm
G1 G1/8-AG
LG1 7,5 mm
H 23,5 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 5 mm