SFB1 40 EPDM-45 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.04425
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy de trabajo finas y flexibles
Tamaño: 40
Material de ventosa: EPDM
Dureza del material: 45 °Sh
Rosca G1: G1/4"-HE
Número de pliegues: 1.5
SFB1 40 EPDM-45 G1/4-IG
Atributo Valor
Dmax(S) 42 mm
Ds 40 mm
d2 13,7 mm
dn 4,1 mm
G1 G1/4-IG
LG1 12 mm
H 46,9 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 10 mm