SGM-HD 40 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.17.00185
Ventosa magnética para chapas con orificios y recortes, Fondo de carcasa de acero inoxidable
Tamaño: 40
Alojamiento: G1/4"-HE
Fuerza de retención max anillo fricción:
100 N
Margen presión (presión servicio):
3,5 ... 6,0 bar
SGM-HD 40 G1/4-IG
Atributo Valor
B 40,6 mm
D 40 mm
d 26 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G1/8"-HE
G4 M4-HE
H 61,4 mm
H1 70,2 mm
LG1 11 mm
LG2 6 mm
LG4 7 mm
X1 46 mm
Y1 12 mm