FST-C 100-HD1-R

N° de artículo: 10.01.20.01500
Suspensió con compensación de alturas y fijación neumática alturas, Heavy-Duty
Diseño: Heavy Duty 1 Biela elást.
Recorr. elást. Z: 100 mm
para: Ventosa para superficie
Peso: 10.8 kg
Posción de montaje: Derecha
FST-C 100-HD1-R
Atributo Valor
B 170 mm
B1 431,9 mm
B2 45 mm
H 50 mm
H1 120 mm
L 170 mm
L1 250 mm
L2 220 mm
Z (Carrera) 100 mm