Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Suspensió con compensación de alturas y fijación neumática alturas, Heavy-Duty
Diseño | Heavy Duty 1 biela elástica |
Recorr. elást. Z | 100 mm |
Peso | 10,8 kg |
Longitud L | 170 mm |
Anchura B | 170 mm |
Altura H | 50 mm |
Usa construcci | Ventosa para superficie |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 170 mm |
B1 | 431,90 mm |
B2 | 45 mm |
H | 50 mm |
H1 | 120 mm |
L | 170 mm |
L1 | 250 mm |
L2 | 220 mm |
Z (Carrera) | 100 mm |
Instrucciones de pedido: FST-C 100-HD1-L