SNG-V 10 1.2 V-7

N° de artículo: 10.01.29.00176
Garra de agujas "SNG-V" muy robusto
Número de agujas: 10
Diámetro de las agujas: 1.2 mm
Función adicional: Recorrido variable
Carrera de la aguja Z(NA): 7 mm
Margen presión (presión servicio):
3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 10 1.2 V-7
Atributo Valor
B 32 mm
G1 M5-HE
G2 G1/8"-HE
G3 M4-HE
G4 M4-HE
H 56 mm
L 149 mm
W(E) 30 °
X1 20 mm
X2 12 mm
Y1 20 mm
Y2 46 mm
Z(NA) 7 mm