SNG-AP 10 0.8 V 10

N° de artículo: 10.01.29.00361
Garra de agujas neumática con diseño de fácil mantenimiento carrera de ajuste continuo
Número de agujas: 10
Diámetro de las agujas: 0.8 mm
Carrera de la aguja Z(NA): 10 mm
Margen presión (presión servicio):
3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 0.8 V 10
Atributo Valor
B 35 mm
G1 M5-HE
G4 M5-HE
H 105,5 mm
H2 64,4 mm
L 80 mm
L2 22 mm
W(E) 45 °
X1 29 mm
Y1 29 mm
Z(NA) 10 mm