Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Garra de agujas "SNG-V" muy robusto
Número de agujas | 10 |
Diámetro de las agujas | 1,2 mm |
Func. adicional | Recorr. var, alta temperatura |
Carrera de la aguja Z(NA) | 7 mm |
Margen presión (presión servicio) | 3,0 ... 7,0 bar |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 32 mm |
G1 | M5-HE |
G2 | G1/8"-HE |
G3 | M5-HE |
G4 | M4-HE |
H | 56 mm |
L | 149 mm |
W(E) | 30 ° |
X1 | 20 mm |
Y1 | 20 mm |
Y2 | 29 mm |
Z(NA) | 7 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Número de agujas | 10 |
Diámetro de las agujas | 1,20 mm |
Margen presión (presión servicio) | 3,0 ... 7,0 bar |
Temperatura de trabajo | 5 ... 150 °C |
Peso | 255 g |
Func. adicional | Recorr. var, alta temperatura |
Familia de productos | SNG-V |
Instrucciones de pedido: SNG-V 10 1.2 V-HT-7
La garra de agujas SNG-V se suministra como componente listo para enchufar.
Piezas de repuesto disponibles: cuña de agujas, superficie de ventosa
Accesorios disponibles: placa de fijación (BEF-PL), sistema de soporte (HTS)