SNG-V 6 1.2 V-S-5

N° de artículo: 10.01.29.00539
Garra de agujas "SNG-V" muy robusto
Número de agujas: 6
Diámetro de las agujas: 1.2 mm
Función adicional: Recorrido variable
Versión: diseño delgado
Carrera de la aguja Z(NA): 5 mm
Margen presión (presión servicio):
3,0 ... 6,0 bar
SNG-V 6 1.2 V-S-5
Atributo Valor
B 15 mm
G1 M5-HE
G3 M5-HE
G4 M5-HE
H 39,8 mm
L 115 mm
W(E) 30 °
X1 29 mm
X2 29 mm
Z(NA) 5 mm