Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Garra de agujas "SNG-V" muy robusto
Número de agujas | 6 |
Diámetro de las agujas | 0,8 mm |
Func. adicional | Recorrido variable |
Carrera de la aguja Z(NA) | 5 mm |
Margen presión (presión servicio) | 3,0 ... 6,0 bar |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 15 mm |
G1 | M5-HE |
G3 | M5-HE |
G4 | M5-HE |
H | 39,80 mm |
L | 115 mm |
W(E) | 30 ° |
X1 | 29 mm |
X2 | 29 mm |
Z(NA) | 5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Número de agujas | 6 |
Diámetro de las agujas | 0,80 mm |
Margen presión (presión servicio) | 3,0 ... 6,0 bar |
Temperatura de trabajo | 5 ... 60 °C |
Peso | 85 g |
Func. adicional | Recorrido variable |
Familia de productos | SNG-V |
Instrucciones de pedido: SNG-V 6 0.8 V-S-5
La garra de agujas SNG-V se suministra como componente listo para enchufar.
Piezas de repuesto disponibles: cuña de agujas, superficie de ventosa
Accesorios disponibles: placa de fijación (BEF-PL), sistema de soporte (HTS)